Dokument herunterladen () von 20

GSD150

Sicherungseinsatz, superflink, 150 A, AC 180 V, BS88, 18 x 59 mm, aR, BS

Listenpreis EUR42.4

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
GSD150
EAN
5027590502603
Produkt Länge/Tiefe
17.3 mm
Produkthöhe
18.2 mm
Produktbreite
58.4 mm
Produktgewicht
22.9 g
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
High speed british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
150 A
Ausschaltvermögen
100 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC
Bemessungsschaltvermögen
100 kA
Bemessungsspannung AC
180 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
41.8 mm
Halterungsabmessungen
M6
Stromtyp
AC
Klasse
Klasse aR
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Farbe
Keine
Baugröße
Sonstige
Betriebsspannung
180 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
GSD
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.