Foto ist repräsentativ
Download
Eaton HPF Hochdruckfilter für Flanschanbau, HPF90.25VG.HR.E.P.VA.F.4.-.-.AE.50.5,0.P.VA.-, 25 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 4568 psi (315 bar), Kein Bypass
| Produktname |
Eaton HPF, HPFO am Steuerblock montierter Hochdruckfilter
|
| Katalognummer |
HPF90-0002
|
| Produkt Länge/Tiefe |
96 mm
|
| Produkthöhe |
348 mm
|
| Produktbreite |
85 mm
|
| Produktgewicht |
5.98 kg
|
| Einhaltung(en) |
PED 2014/68/EU for mineral oil (fluid group 2), Article 4, Para. 3.
AD 2000 ATEX Directive 2014/34/EU |
| Produkttyp |
Am Krümmer montierter Hochdruckfilter
|
| Modellcode |
HPF90.25VG.HR.E.P.VA.F.4.-.-.AE.50.5,0.P.VA.-
|
| Anschlussart |
3/4 Verteiler montiert
|
| Filtertyp |
Hochdruckfilter
|
| Material |
Karbonstahl
|
| Abscheiderate |
20,0 µm
|
| Anwendung |
Geeignet für Flanschmontage oder den Einbau in die Verteiler von Druckleitungen
|
| Spezifikation |
VA – Edelstahl
|
| Codestempel |
Keine
|
| Filterweiten |
25 VG
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
| Flüssigkeitsgruppe (DGRL 2017/68/EU) |
2
|
| Anzeigetyp |
Elektrisch/optisch
|
| Dichtungsmat. |
Nitril
|
| Elementeinsturzbewertung |
2320 psi (160 bar)
|
| Betriebstemperatur - max. |
80 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Ventilkonfigurationsoptionen |
Kein Bypass
|
| Betriebsdruck - max. |
4568 psi (315 bar)
|