Eaton Bussmann Serie - superflinke nordamerikanische Sicherung, 600V, 250A, Keine, Sicherung
| Produktname |
Eaton Bussmann series high speed north american fuse
|
| Katalognummer |
IXL70F250
|
| EAN |
5027590022446
|
| UPC |
051712845199
|
| Produkt Länge/Tiefe |
39 mm
|
| Produkthöhe |
39 mm
|
| Produktbreite |
129 mm
|
| Produktgewicht |
286 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
|
| Produkttyp |
High speed north american fuse
|
| Stromstärkewert |
250 A
|
| Ausschaltvermögen |
200 kA
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Betriebsklasse |
Sonstiges
|
| Spannungsart |
AC
|
| Bemessungsspannung AC |
700 V
|
| Halterungsabmessungen |
M10
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
97.2 mm
|
| Stromtyp |
AC
|
| Sicherungsform |
Mittlere verschraubte Anschlussfahnen
|
| Farbe |
Keine
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Verpackungstyp |
Normen
|
| Betriebsspannung |
700 V
|
| Typ |
Fuse
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstiges
|