Sicherungseinsatz, superflink, 450 A, AC 700 V, DC 700 V, 52 x 164 mm, aR, UL, mit Fehlerabschaltung-Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann series high speed north american fuse
|
| Katalognummer |
IXL70F450
|
| EAN |
5027590087094
|
| Produkt Länge/Tiefe |
164 mm
|
| Produkthöhe |
52 mm
|
| Produktbreite |
52 mm
|
| Produktgewicht |
520 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL 248-13
|
| Produkttyp |
High speed north american fuse
|
| Stromstärkewert |
450 A
|
| Ausschaltvermögen |
200 kA
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Betriebsklasse |
Sonstiges
|
| Spannungsart |
AC
|
| Bemessungsspannung AC |
700 V
|
| Halterungsabmessungen |
Sonstiges
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
137.6 mm
|
| Stromtyp |
AC
|
| Sicherungsform |
Mittenverschraubte Anschlussfahnen
|
| Farbe |
Keine
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Betriebsspannung |
700 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstiges
|