Dokument herunterladen () von 20

LB300M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, LB shape, Built-in rollers, 3"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
LB300M
UPC
782274756004
Product Length/Depth
13.87 in
Product Height
5.9 in
Product Width
4.31 in
Product Weight
11.6 lb
Product Type
Conduit outlet body

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Built-in rollers
Material
Malleable iron
Trade size
3"
Shape
LB

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.