Dokument herunterladen () von 20

LBD3300 SA

Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD mogul conduit body, Copper-free aluminum, 1"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD mogul conduit body
Catalog Number
LBD3300 SA
UPC
782274099828
Product Length/Depth
6.25 in
Product Height
2.94 in
Product Width
1.81 in
Product Weight
0.86 lb
Product Type
Mogul conduit body

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Copper-free aluminum
Trade size
1"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.