Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LDU6

Eaton Moeller series Plug in Leuchtenprogramm (LSC) – Verdrahtungsgeräte. LDU Ausblasöffnung, 6G, 4pin

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series Portfolio für Beleuchtung zum Einstecken (LSC) – Verdrahtungssvorrichtungen
Katalognummer
LDU6
EAN
5010826044916
Produkt Länge/Tiefe
280 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
175 mm
Produktgewicht
1.36 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
BS 5733
BS 7001
Produkttyp
Verkabelungsvorrichtungen
Modellcode
LDU6

Produktspezifikationen

Eindringschutzgrad (IP)
IP20
Besondere Merkmale
Klemmschrauben Verzinkter Stahl mit Passivierung
Typ
LSC Litelink
Stromstärkewert
6 A
Betriebsspannung
230 V AC
Kopfausführung
Kreuzschlitzkopf
Farbe
Weiß (Epoxidpulverbeschichtung zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit)
Anzahl der Abgleichungen
6
Frontplattenfarbe/-ausführung
Weiß (Epoxidpulverbeschichtung zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit)
Material Frontplatte
Hochwertiger Stahl
Abmessungen Frontplatte/Modul
255 mm x 168 mm x 58 mm
Material der Basis
Hochwertiger Stahl
Klemmenmaterial
Messing
Anschlussquerschnitte (LN und E)
Zuführungskabel = 1,5 mm² (3x) oder 2,5 mm² (1x) und Erdungsschiene = 2,5 mm² (4x) oder 4 mm² (2x) oder 6 mm² (1x)
LSC-Litelink-Typ
LSC Lichtverteilungseinheiten

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.