Eaton CrystalWay 30m, Batteriemodul Lithium-Ionen 3,6 V/1300 mAh
| Produktname |
Eaton CrystalWay SC Accessory - Battery replacement
|
| Katalognummer |
LUM10569
|
| EAN |
3660191105693
|
| Produkt Länge/Tiefe |
101 mm
|
| Produkthöhe |
17.5 mm
|
| Produktbreite |
14.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.042 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE marking
|
| Produkttyp |
Einzelbatterie-Zubehör
|
| Umgebungstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur - max. |
45 °C
|
| Akkupack |
True
|
| Kapazität |
1140 mAh
|
| Trocken |
True
|
| IEC Anzeige |
Sonstige
|
| Ausführung |
Lithium-Ionen
|
| Anzahl der Zellen |
2
|
| Andere Anzeigen |
Sonstige
|
| Kunststoffgehäuse |
True
|
| Größenbezeichnung |
Sonstige
|
| Höhe einschließlich Pol |
100 mm
|
| Nennspannung |
3.6 V
|