Foto ist repräsentativ
Download
Eaton CrystalWay 20m Horizontal Piktogramm Pfeil Rechts, ISO 7010
Produktname |
Eaton CrystalWay SC Pictogram
|
Katalognummer |
LUM10575
|
EAN |
3660191105754
|
Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
Produkthöhe |
0.175 mm
|
Produktbreite |
101.8 mm
|
Produktgewicht |
0.005 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
|
Produkttyp |
Einzelbatterieleuchten Piktogramm
|
Erkennungsweite |
20 m
|
Ausführung |
Einsetzblech/-teller
|
Piktogrammbedeutung |
Rettungsweg
|
Materialstärke |
0.175 mm
|
Doppelseitig |
False
|
Richtung |
rechts
|
Pfeilrichtung |
Rechts - ISO 7010
|
Produktmarke |
Eaton
|