Dokument herunterladen () von 20

LUM10576

Eaton CrystalWay Piktogramm, BL, weiß

Listenpreis €12.38

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton CrystalWay pictogram
Katalognummer
LUM10576
EAN
3660191105761
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
0.175 mm
Produktbreite
101.8 mm
Produktgewicht
0.005 kg
Einhaltung(en)
CE marking
Produkttyp
Piktogramm

Produktspezifikationen

Erkennungsweite
20 m
Ausführung
Einsetzblech/-teller
Piktogrammbedeutung
Sonstige
Materialstärke
0.175 mm
Doppelseitig
False
Richtung
Keine
Pfeilrichtung
Keine
Produktmarke
Eaton

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.