Dokument herunterladen () von 20

LUM10586

Eaton CrystalWay 20m Vertikal Piktogramm Pfeil Rechts, ISO 7010

Listenpreis €12.38

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton CrystalWay SC Pictogram
Katalognummer
LUM10586
EAN
3660191105860
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
0.175 mm
Produktbreite
101.8 mm
Produktgewicht
0.005 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Einzelbatterieleuchten Piktogramm

Produktspezifikationen

Erkennungsweite
20 m
Ausführung
Einlegepiktogramm
Piktogrammbedeutung
Flucht- und Rettungswege
Materialstärke
0.175 mm
Doppelseitig
False
Richtung
rechts
Pfeilrichtung
Rechts - ISO 7010
Produktmarke
Eaton

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.