Foto ist repräsentativ
Download
Eaton CrystalWay Piktogramm, PLO, O/L Pfeil oben links, 30 m ISO7010-E001
Produktname |
Eaton CrystalWay pictogram
|
Katalognummer |
LUM10975
|
EAN |
3660191607210
|
Produkt Länge/Tiefe |
300.2 mm
|
Produkthöhe |
0.175 mm
|
Produktbreite |
151.8 mm
|
Produktgewicht |
0.011 kg
|
Einhaltung(en) |
CE marking
|
Zertifikat(e) |
CE
|
Produkttyp |
Piktogramm
|
Erkennungsweite |
30 m
|
Ausführung |
Einsetzblech/-teller
|
Piktogrammbedeutung |
Rettungsweg
|
Materialstärke |
0.175 mm
|
Doppelseitig |
False
|
Richtung |
Oberes Stockwerk links
|
Pfeilrichtung |
Oben links - ISO 7010
|
Produktmarke |
Eaton
|