Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

MDLWLS-CGL

Eaton Wireless Modul CGLine+

Listenpreis EUR50.70

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Wireless SC Emergency lighting system
Katalognummer
MDLWLS-CGL
EAN
3660191823399
Produkt Länge/Tiefe
40.4 mm
Produkthöhe
22 mm
Produktbreite
44.4 mm
Produktgewicht
0.025 kg
Einhaltung(en)
CE marking
Produkttyp
Emergency lighting

Monitoring modules specifications

Degree of protection
IP20
SIL (IEC 61508)
Keine
Versorgungsspannung - max.
240 V
Versorgungsspannung - min.
220 V
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
240
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
220

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.