Eaton Wireless Modul Repeater
| Produktname |
Eaton Wireless SC Emergency lighting system
|
| Katalognummer |
MDLWLS-RPT
|
| EAN |
3660191823412
|
| Produkt Länge/Tiefe |
40.4 mm
|
| Produkthöhe |
22 mm
|
| Produktbreite |
44.4 mm
|
| Produktgewicht |
0.024 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE marking
|
| Produkttyp |
Emergency lighting
|
| Degree of protection |
IP20
|
| SIL (IEC 61508) |
Keine
|
| Versorgungsspannung - max. |
240 V
|
| Versorgungsspannung - min. |
220 V
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
240
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
220
|