Dokument herunterladen () von 20

N286-01GTX

Cisco-kompatibler GLC-T SFP Mini-Transceiver, 1000Base-TX Kupfer RJ45, Cat5e, Cat6, 100 m (328,08 ft.)

Listenpreis EUR72.73

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Tripp Lite series copper transceiver
Katalognummer
N286-01GTX
UPC
037332197412
Produkt Länge/Tiefe
2.24 in
Produkthöhe
0.331 in
Produktbreite
0.52 in
Produktgewicht
0.05 lb
Einhaltung(en)
RoHS
Produkttyp
Transceiver aus Kupfer

Produktspezifikationen

Produktmerkmale
Multi-Source Agreement (MSA) Compliant
Produkthighlights
Supports data transfer rates up to 1 Gbps
Transmits up to 328.08-ft. (100 m) with RJ45 cabling
Low EMI and power dissipation
Auto-sensing RJ45 port with Auto MDI/MDI-X support
Supports up to 1.25 Gbps bi-direction communication
Seite A Steckverbinder1
SFP+ (MALE)
Seite B Steckverbinder1
RJ45 (FEMALE)
Netzwerkkompatibilität
1 Gbps (Gigabit)
Markenkompatibilität
Cisco
Übertragungsstrecke
100 m
Betriebstemperatur
  • 32 to 158 F (0 to 70 C)
  • 32° to 158°F (0° to 70°C)
Lagertemperaturbereich
-40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)
Datenübertragungsrate
1 Gbit/s

Produktspezifikation exportieren