Gigabit Multimode Glasfaser zu Ethernet Medienkonverter, PoE+ - Internationale Stromkabel, 10/100/1000 LC, 850 nm, 550 m
| Produktname |
Eaton Tripp Lite series media converter
|
| Katalognummer |
N785-INT-PLCMM1
|
| UPC |
037332273055
|
| Produkt Länge/Tiefe |
3.74 in
|
| Produkthöhe |
0.98 in
|
| Produktbreite |
2.76 in
|
| Produktgewicht |
0.001 lb
|
| Einhaltung(en) |
WEEE Directive
RoHS REACH UKCA CE-Kennzeichnung FCC-konform FCC Klasse B RoHS3 |
| Zertifikat(e) |
EN 55024
NOM IEC 62368-1 |
| Produkttyp |
Media Konverter
|
| Typ |
LC-Gigabit-Multimode-Medienkonverter
|
| Zubehör |
Externe Stromversorgung (Eingang: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,4 A; Ausgang: 48 V, 1,25 A)
|
| Stecker Wechselstromadapter |
BS 1363 UK
NEMA 5-15P Nordamerika AS/NZS 3112 Australien CEE 7/16 Schuko |
| Farbe |
Schwarz
|
| Eingang |
Einheit (enthalten)
|
| Verpackungsinhalt |
Benutzerhandbuch
(4) Internationale Stromkabel (Nordamerika, Europa, Vereinigtes Königreich, Australien) Externe Stromversorgung (Eingang: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,4 A; Ausgang: 48 V, 1,25 A) N785-INT-PLCMM1 Gigabit Multimode-Glasfaser zu Ethernet Medienkonverter Externe Stromversorgung (Eingang: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,4 A; Ausgang: 48 V, 1,25 A) Benutzerhandbuch |
| Systemvoraussetzungen |
10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet-Netzwerk
Multimode-SC-Lichtwellenleiterverkabelung bis zu 550 m (1.804 ft.) |
| Produktmerkmale |
Auto MDIX Support
Auto MDI/MDIX Crossover Detection |
| Neztwerkgeschwindigkeit |
1 Gbit/s (Gigabit)
10 Mbit/s 100 Mbit/s (Fast Ethernet) 10 Mbit/s; 100 Mbit/s; 1000 Mbit/s |
| Produkthighlights |
Extends power (48 VDC) + data (1000 Mbps) to any edge PoE+ device
RJ45 jack supports auto-MDI/MDIX to bridge various network devices LEDs indicate Ethernet and fiber link status at a quick glance Supports multimode fiber optic cable with LC connectors up to 550 m Link fault pass through lets you quickly identify any faults in the connection |
| Netzwerkgeschwindigkeit – Einzelheiten |
10 Mbps; 100 Mbps; 1000 Mbps
|
| Verpackungstyp |
Box
|
| Zertifizierung der externen Spannungsversorgung |
CE
FCC PSE WEEE cUL RoHS CCC |
| Seite A Steckverbinder1 |
RJ45 (FEMALE)
|
| Seite B Steckverbinder1 |
LC DUPLEX (FEMALE)
|
| Host-Anschluss |
RJ45 (FEMALE)
|
| Stromquelle |
Unit (Included)
Einheit (enthalten) |
| Merkmale |
Flex Center
|
| Betriebstemperaturbereich |
-4° to 140°F (-20° to 60°C)
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5% to 90% RH, Non-Condensing
|
| Lagertemperatur |
-20° bis 70 °C (-4° bis 158 °F)
|
| Übertragungsbereich |
550 m
|
| Power over Ethernet (PoE) Leistung – max. |
30 W
|
| AC Power Adapter Input Specs (V / Hz / A) |
100-240V / 50/60Hz / 1.5A
|
| AC Power Adapter Output Specs (V / A) |
48V / 1.25A
|
| AC Power Adapter Cord Length |
3.61 ft
|
| Adapter |
Input: 100–240V, 50/60 Hz, 1.5A; Output: 48V 1.25A
|
| LED Indicators |
PWR (Stromversorgungs-LED), 1000M (Geschwindigkeits-LED des UTP-RJ45-Ports), PoE (Power-over-Ethernet-LED), L/A „FP“ (Aktivitätsstatus-LED des Glasfaserports), L/A „TP“ (Aktivitätsstatus-LED des UTP-RJ45-Ports), SD (Verbindungsstatus-LED des Glasfaserports)
|
| Anschlüsse – Einzelheiten |
x1 RJ45-Port unterstützt 10/100/1000 Mbit/s (Gigabit) Geschwindigkeiten bis zu 550 m
|
| Datenübertragungsrate |
10 Mbit/s
1 Gbit/s 100 Mbit/s |
| Wellenlänge |
850 Nm
|
| Verbindungsstück |
RJ45 (female)
LC duplex (female) |
| POE-Typ |
Typ 1 PoE (15,4 W, IEEE 802.3af)
Typ 2 PoE+ (30 W, IEEE 802.3at) |
| Modus |
Multimode
|
| Netzwerkanschlüsse |
1 Gbit/s (Gigabit)
10 Mbit/s LC (FEMALE) RJ45 (FEMALE) 100 Mbit/s (Fast Ethernet) |
| Optischer Anschluss |
LC
|
| Power Over Ethernet (Poe) |
15.4W (802.3af)
30W (802.3at) |
| Eingangsstromversorgungstyp |
AC-Adapter mit abnehmbarem Stromkabel
|
| Netzwerkanschlüsse – Einzelheiten |
100 Mbit/s (Fast Ethernet)
1 Gbit/s (Gigabit) 10 Mbit/s |
| Betriebsart |
Voll-/Halbduplex
|