Dokument herunterladen () von 20

NEXI-PICTO-U
Modellcode: NEXITECH LED PICTOGRAM UP ISO

Eaton Nexi Piktogramm Oben, ISO

Listenpreis EUR9.70

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
Katalognummer
NEXI-PICTO-U
EAN
3660191600754
Produkt Länge/Tiefe
286.5 mm
Produkthöhe
0.375 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
0.015 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Notbeleuchtungszubehör
Modellcode
NEXITECH LED PICTOGRAM UP ISO

Produktspezifikationen

Erkennungsweite
20 m
Ausführung
Einsetzblech/-teller
Piktogrammbedeutung
Flucht- und Rettungswege
Materialstärke
0.375 mm
Doppelseitig
False
Richtung
Gerade/nach oben gerichtet
Pfeilrichtung
Oben - ISO 7010
Produktmarke
Eaton
Kompatibilität
NexiLite
NexiTech

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.