Dokument herunterladen () von 20

NEXI-PLEX-IP

Eaton Nexi Scheibe 30 m für IP65-Gehäuse 7 Sticker, ISO Lite

Listenpreis EUR43.87

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
Katalognummer
NEXI-PLEX-IP
EAN
3660191603526
Produkt Länge/Tiefe
315 mm
Produkthöhe
181.5 mm
Produktbreite
167 mm
Produktgewicht
0.347 kg
Einhaltung(en)
CE marking
Produkttyp
Notbeleuchtungszubehör

Produktspezifikationen

Erkennungsweite
30 m
Ausführung
Acrylplatte
Piktogrammbedeutung
Flucht- und Rettungswege
Materialstärke
5 mm
Doppelseitig
True
Richtung
Sonstige
Pfeilrichtung
Links/unten/oben/rechts
Produktmarke
Eaton
Kompatibilität
NexiLite
NexiTech

Produktspezifikation exportieren