Dokument herunterladen () von 20

NEXI150-CGL-IP

Eaton NexiTech LED, Sicherheitsbeleuchtung / Rettungszeichen, 20 m Erkennungsweite, Fluchtwegausleuchtung, CGLine + Technologie, LED, Dauer- / Bereitschaftsbetrieb, IP65, 150 lm, 1,5 Stunden Betriebsdauer

Listenpreis €148.63

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton NexiTech LED SC Rettungszeichenleuchte
Katalognummer
NEXI150-CGL-IP
EAN
3660191602741
Produkt Länge/Tiefe
308 mm
Produkthöhe
53 mm
Produktbreite
125 mm
Produktgewicht
0.377 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
SC Rettungszeichenleuchte

Applications

Montagemethode
Aufbau/Einbau
Eignung für Außenbereich
False
Anzeigetyp
Nicht anwendbar

Electrical specs

Akkuqualität
NiCd
Stromkreis
Sonstige
Anschlussart
Steckverbindung
Explosionsgeschützt
False
Stromversorgungssystem
Einzelbatterie
Schutzklasse
II
Vorschaltgerätetyp
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Spannungsart
AC
Verkabelungssystem
Allgemeinstromversorgung (AV) / Sicherheitsstromversorgung (SV)

General specs

Funktion
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Art der Leuchte
Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte
Etikettentyp
Einlege-Piktogramm
Lichtverteiler
Reflektor
Modus
Dauer- / Bereitschaftslicht (M/ NM)
Piktogramm enthalten
False
Mit Fernschalterverbindung
True

Housing specs

Gehäusefarbe
weiß
Schutzart
IP65
Schlagfestigkeit
IK07
Abdeckungsmaterial
Kunststoff transparent
Gehäusematerial
Kunststoff

Light source specs

Lichtfarbe
weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
70-79
Grad der Schlagfestigkeit (IK)
IK 07
Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Lampenhalter
Keine
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Mit Lichtquelle
True

Monitoring options

Überwachungsgeräte
Überwachungsmodul (Zentralbatteriesystem)

Testing systems

Prüfsystem
CGLine+

Produktspezifikation exportieren