Dokument herunterladen () von 20

NEXI3HIA-CGL

Eaton NexiTech LED, Rettungszeichen mit Increased Affordance, 20 m Erkennungsweite, Fluchtwegausleuchtung, CGLine + Technologie, LED, Dauer- / Bereitschaftsbetrieb, IP40, 80 lm, 3 Stunden Betriebsdauer

Listenpreis €333.30

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton NexiTech LED SC Rettungszeichenleuchte
Katalognummer
NEXI3HIA-CGL
EAN
3660191609283
Produkt Länge/Tiefe
290 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
0.321 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
SC Rettungszeichenleuchte

Applications

Montagemethode
Aufbau/Einbau
Eignung für Außenbereich
False
Anzeigetyp
Nur einseitig

Electrical specs

Akkuqualität
NiCd
Stromkreis
Sonstige
Anschlussart
Steckverbindung
Explosionsgeschützt
False
Stromversorgungssystem
Einzelbatterie
Schutzklasse
II
Vorschaltgerätetyp
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leitungsverlegungstyp
Durchgangsverdrahtung enthalten
Spannungsart
AC
Verkabelungssystem
Allgemeinstromversorgung (AV) / Sicherheitsstromversorgung (SV)

General specs

Funktion
Rettungswegkennzeichnung
Art der Leuchte
Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte
Etikettentyp
Einlege-Piktogramm
Lichtverteiler
Reflektor
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
False
Modus
Dauer- / Bereitschaftslicht (M/ NM)
Piktogramm enthalten
True
Mit Fernschalterverbindung
True

Housing specs

Gehäusefarbe
weiß
Schutzart
IP40
Schlagfestigkeit
IK03
Abdeckungsmaterial
Kunststoff transparent
Gehäusematerial
Kunststoff

Light source specs

Lichtfarbe
weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
70-79
Grad der Schlagfestigkeit (IK)
IK 03
Energieeffizienzklasse
A
Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Lampenhalter
Keine
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Mit Lichtquelle
True

Monitoring options

Überwachungsgeräte
Überwachungsmodul (Zentralbatteriesystem)

Testing systems

Prüfsystem
CGLine+

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.