Dokument herunterladen () von 20

NGI-M04C2

Verwalteter 4-Port-Gigabit-Ethernet-Switch für die Industrie - 10/100/1000 Mbit/s, 2 GbE SFP-Steckplätze, -40° bis 75°C, DIN-Montage

Listenpreis EUR440.37

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Tripp Lite series managed industrial ethernet switch
Katalognummer
NGI-M04C2
UPC
037332266590
Produkt Länge/Tiefe
4.72 in
Produkthöhe
6.3 in
Produktbreite
1.97 in
Produktgewicht
1.68 lb
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS
IEEE-Zertifizierung
FCC-konform
REACH
Produkttyp
Managed industrial ethernet switch

Produktspezifikationen

Typ
  • Lüfterlos
  • Verwalteter industrieller Gigabit-Ethernet-Switch
Merkmale
Flex Center
Verpackungsinhalt
Hutschienen-Befestigungsclip (vorinstalliert)
NGI-M04C2 Verwalteter 4-Port-Gigabit-Industrieschalter
Produktmerkmale
TAA Compliant
Redundancy - Dual Power Inputs
SNMP
Console Port
Storm Control
MAC Auto Learning
Auto MDI/MDIX Crossover Detection
RMON
DHCP Snooping
Produkthighlights
Industrial-grade switch supports operating temperature range of -40° to 75°C
RJ45 ports can be repurposed as a console port for access to command line interface
Easy-to-read LEDs indicate connection and activity status for each port
CLI or web management allows monitoring and control of each connected device
4 auto-negotiable RJ45 and 2 GbE SFP ports connect devices over a LAN
Formfaktor
Montierbar auf DIN-Hutschiene
DIN-Hutschiene
Netzwerkkompatibilität
1 Gbps (Gigabit)
Anzahl Ports (sonstige)
4
Merkmale
Flex Center
Leistungsaufnahme - max.
10 W
Anschlussleistung – Einzelheiten.
10W
PoE-unterstützte Ports
0
Anschlüsse – Einzelheiten
4x 10/100/1000BASE-T
Versorgungsspannung (VDC)
20-57
Farbe
Schwarz
Unterstützte Formfaktoren
DIN-Rail Mountable
Material
Aluminum
Betriebshöhe
0-6562 ft. (0-2000 m)
Betriebstemperatur
-40° to 167°F (-40° to 75°C)
Betriebstemperaturbereich
-40° bis 75 °C (-40° bis 167 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit
5 to 95% (non-condensing)
Lagertemperaturbereich
-40° bis 85°C (-40° bis 185°F)
Bemessungsstromstärke – Einzelheiten
0.35A
Network Compatibility Details
Automatisch aushandelbar
Led Indicator
- PWR (Grün): für Stromversorgung ALM (Rot): bei Ausfall von Stromversorgung und RPS, -RPS (Grün): bei Stromversorgung über Klemmenblock-RPS, -PoE 1~8 (Grün): zur Stromversorgung von PD-Geräten, -1000 1~8 (Grün): für Ethernet-Geschwindigkeit 1000 Mbps, -LNK/ACT 1~8 (Grün): für Datenübertragung/-empfang, -POST (Grün): Leuchtet, wenn der Switch betriebsbereit ist Blinkt beim Selbsttest beim Einschalten
SFP Uplink Ports
2
SFP Uplink Ports Detail
2x 100Base-FX/1000Base-X
Schalter
1- Reset button which can help to manually reboot hardware
Schaltvermögen
12Gbps (1Gbps per Port with Full Duplex)
Schaltvermögen – Einzelheiten
1Gbps pro Anschluss mit Duplex
ESD-Schutz
±8kV air discharge /±4kV contact discharge
Jumbo Frames
10000
MAC Addresses
8000
Lüfter (Typ/Anzahl)
Fanless
Netzwerkwechselports
10/100/1000 (RJ45)
Dedizierter SFP

Produktspezifikation exportieren