Unverwalteter industrieller 8-Port-Gigabit-Ethernet-Switch - 10/100/1000 Mbit/s, 2 GbE SFP-Steckplätze, -40° bis 75°C, DIN-Montage
| Produktname |
Eaton Tripp Lite series unmanaged industrial ethernet switch
|
| Katalognummer |
NGI-U08C2
|
| UPC |
037332265906
|
| Produkt Länge/Tiefe |
4.57 in
|
| Produkthöhe |
3.94 in
|
| Produktbreite |
1.97 in
|
| Produktgewicht |
1.23 lb
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
FCC-konform RoHS REACH IEEE-Zertifizierung |
| Produkttyp |
Unmanaged industrial ethernet switch
|
| Typ |
|
| Merkmale |
Flex Center
|
| Anwendung |
Zuverlässige Gigabit-Ethernet-Konnektivität für Fabrikhallen und Außenbereiche mit Platzbeschränkungen und großen Temperaturbereichen erweitern
|
| Verpackungsinhalt |
NGI-U08C2 8-Port Unverwalteter Industrieller Gigabit-Switch
Hutschienen-Befestigungsclip (vorinstalliert) Benutzerhandbuch |
| Produktmerkmale |
Auto MDI/MDIX Crossover Detection
MAC Auto Learning TAA Compliant Industrial Grade |
| Produkthighlights |
8 auto-negotiable RJ45 and 2 GbE SFP ports connect devices over a LAN
Easy-to-read LEDs indicate connection and activity status for RJ45 and SFP ports Compliant with the Federal Trade Agreements Act (TAA) for GSA Schedule purchases Industrial-grade switch supports operating temperature range of -40° to 75°C Plug-and-play operation with no software or configuration required before use |
| Formfaktor |
Montierbar auf DIN-Hutschiene
DIN-Hutschiene |
| Netzwerkkompatibilität |
1 Gbps (Gigabit)
|
| Anzahl Ports (sonstige) |
8
|
| Merkmale |
Flex Center
|
| Leistungsaufnahme - max. |
11 W
|
| Anschlussleistung – Einzelheiten. |
11w
|
| PoE-Leistungsbudget (Watt) |
0
|
| PoE-unterstützte Ports |
0
|
| Anschlüsse – Einzelheiten |
8 - RJ-45F (10/100/1000Mbps)
|
| Versorgungsspannung (VDC) |
24-48
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Unterstützte Formfaktoren |
DIN-Rail Mountable
|
| Material |
Metal casing
|
| Betriebshöhe |
0-6562 ft. (0-2000 m)
|
| Betriebstemperatur |
-40° to 167°F (-40° to 75°C)
|
| Betriebstemperaturbereich |
-40° bis 75 °C (-40° bis 167 °F)
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5 to 95% (non-condensing)
|
| Lagertemperaturbereich |
-40° bis 80 °C (-40° bis 176 °F)
|
| Bemessungsstromstärke – Einzelheiten |
Maximum of 0.4A DC. The device power shall be supplied by LPS (Limited Power Source)
|
| Network Compatibility Details |
Automatisch aushandelbar
|
| Led Indicator |
1- PWR (Grün): für Stromversorgung, 2- RPS (Grün): bei Stromversorgung über Klemmenblock-RPS, 3- ALM (Rot): bei Ausfall von PWR & RPS, 4- SFP 9~10 (Grün): bei aktivem SFP-Link mit 1000 Mbps, 5- (Grün): für Ethernet-Geschwindigkeit 1000 Mbps, 6- LNK/ACT (Grün): für Datenübertragung/-empfang
|
| SFP Uplink Ports |
2
|
| SFP Uplink Ports Detail |
2 - SFP (1000Base-X)
|
| Schaltvermögen |
20Gbps (1Gbps Per Port with Full Duplex)
|
| Schaltvermögen – Einzelheiten |
1 Gbit/s pro Port mit Vollduplex
|
| Jumbo Frames |
10000
|
| MAC Addresses |
8000
|
| Lüfter (Typ/Anzahl) |
Fanless
|
| Netzwerkwechselports |
10/100/1000 (RJ45)
|