Dokument herunterladen () von 20

ODD125

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 125 A, 415 V AC, 31 x 110 mm, gL/gG

Listenpreis EUR44.9

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
ODD125
EAN
5027590505000
Produkt Länge/Tiefe
91 mm
Produkthöhe
31 mm
Produktbreite
31 mm
Produktgewicht
130 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
EAC
Produkttyp
Low voltage british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
125 A
Stromtyp
AC
Halterungsabmessungen
M6
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
71.6 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
415 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
UNGERADE
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein.
Anschlusstechnik
Verschraubt
Konstruktion
BS88
Baugröße
Sonstige
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
Betriebsspannung
415 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.