Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

OSD100
OSD 100A 500V AC BS88 gG FUSE

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 50 A, 500 V AC, 21 x 129 mm, gL/gG

Listenpreis EUR28.98

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
OSD100
EAN
5027590505086
UPC
051712840378
Produkt Länge/Tiefe
95 mm
Produkthöhe
21 mm
Produktbreite
21 mm
Produktgewicht
55.75 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
Produkttyp
Low voltage british standard fuse
Modellcode
OSD 100A 500V AC BS88 gG FUSE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
100 A
Ausstattung:
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Stromtyp
AC
Halterungsabmessungen
M5
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
73.5 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
500 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
OSD
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
8.5 W
Anschlusstechnik
74 mm Mittenabstand
Konstruktion
BS88
Baugröße
Sonstiges
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
Geeignet für
CM100F Red-Spot-Sicherungshalter
SC100 Safeclip-Sicherungshalter
Betriebsspannung
500 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.