Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

OSD80
OSD 80A 500V AC BS88 gG FUSE

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 50 A, 500 V AC, 21 x 129 mm, gL/gG

Listenpreis EUR26.53

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
OSD80
EAN
5027590505130
UPC
051712840385
Produkt Länge/Tiefe
95 mm
Produkthöhe
21 mm
Produktbreite
21 mm
Produktgewicht
52.85 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
Produkttyp
Low voltage british standard fuse
Modellcode
OSD 80A 500V AC BS88 gG FUSE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
80 A
Ausstattung:
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Stromtyp
AC
Halterungsabmessungen
M5
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
73.5 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
500 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
OSD
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
7.2 W
Anschlusstechnik
74 mm Mittenabstand
Baugröße
Sonstiges
Spannungsart
Wechselstrom
Geeignet für
CM100F Red-Spot-Sicherungshalter
SC100 Safeclip-Sicherungshalter
Material
Keramikkörper
Betriebsspannung
500 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges
Bemessungsschaltvermögen AC
80 kA

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.