Dokument herunterladen () von 20

P-105000116-011
Modellcode: xStorage Compact 10kW X

xStorage Compact 10 kW X Inverter; 3-phasig;TN-S;TN-C-S;TN-C;TT;Touchscreen 7 Zoll HMI;Wechselstromgekoppelt;230/400 V;Ohne Transformator IGBT

Listenpreis €8,800

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xStorage Compact Batterierack
Katalognummer
P-105000116-011
EAN
6430070722986
Produkt Länge/Tiefe
100 cm
Produkthöhe
198.7 cm
Produktbreite
60 cm
Produktgewicht
258 kg
Einhaltung(en)
CEI-021:2019
EN 50549-1:2019
G99
VDE AR-N 4105:2018
Zertifikat(e)
IEC 61000-3-12
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-8
IEC 61000-4-11
IEC 61000-6-2
IEC 61000-2-2
IEC 61000-3-11
IEC 62040-2
Produkttyp
Batterie-Rack
Modellcode
xStorage Compact 10kW X

Product specifications

Ladeleistung
10kW

Battery input/output (DC)

Entladungsleistung - min.
0 kW
Entladungsleistung - max.
10 kW
Gleichstrom Batterieanschlussspannung - min.
375 V
Gleichstrom Batterieanschlussspannung - max.
560 V
DC-Nennbetriebsspannung
450 V
Leistgsaufnahme
10 kW

Load grid/output (AC)

Nennausgangsleistung
10 kVA
Wechselspannungseingang
230/400 V
Nennfrequenz
50 Hz
Nennnetzspannung Wechselstrom
230/400 V
Nennausgangsstrom Wechselstrom
16 A
AC-Verdrahtungssystem
3-phasig, TN-S, TN-C-S, TN-C, TT
Klirrfaktor (THD)
.03
Ausgangsleistungsfaktor
.8

Interface

Protokoll
Modbus TCP
Display
Ja

Environmental specifications

Schutzart
IP20
Schutzklasse
IP20
Lagertemperatur - min.
-25 °C
Lagertemperatur - max.
55 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Betriebstemperatur - max.
35 °C
Geräuschpegel
< 60 dBA bei 1 Meter
Höhenlage
2000 m

Additional specifications

Topologie
Ohne Transformator
Netzintegration
wechselstromgekoppelt
Ausstattung:
Überlast/-temperaturschutz
Kurzschlusssicher
Abdeckungsmaterial
Stahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.