Dokument herunterladen () von 20

P110155-10

Eaton Bussmann series Neutralleiterbrücke, Niederspannung, 200 A, AC 690 V, BS88, BS, Kupfer

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
P110155-10
EAN
5027590505161
UPC
051712485357
Produkt Länge/Tiefe
96 mm
Produkthöhe
1.2 mm
Produktbreite
12.7 mm
Produktgewicht
72.7 g
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Baugröße
Sonstige
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen

Produktspezifikation exportieren