Eaton Protection Strip 4 DIN, 10 A, Eingang: Schuko, Ausgänge: (4) Schuko
| Produktname |
Eaton Protection Strip
|
| Katalognummer |
PS4D
|
| EAN |
3553340667275
|
| Produkt Länge/Tiefe |
264 mm
|
| Produkthöhe |
52 mm
|
| Produktbreite |
43 mm
|
| Produktgewicht |
0.334 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
EAC |
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60884-1
IEC/EN 60083 |
| Produkttyp |
Überspannungsschutz
|
| Modellcode |
Eaton Protection Strip 4 DIN
|
| Stromstärkewert |
10 A
|
| Anzeigetyp |
Farb-LED
|
| Material |
Kunststoff
|
| Besondere Merkmale |
Überspannungsschutzgerät mit mehreren Ausgängen, 4 FR-Steckdosen, mit Versicherung für angeschlossene Geräte
|
| Typ |
Überspannungsschutz
|
| Drehwinkel zentraler Einsatz |
Sonstige
|
| Leistungsschalter |
Ja
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Aderquerschnitt |
0 mm²
|
| Schutzart |
IP20
|
| Halogenfrei |
Nein
|
| Gehäuseform |
rechteckig
|
| Eingangsanschluss |
Protective contact (SCHUKO)
|
| Internet-/Telefonleitungsschutz |
Nein
|
| Abschaltleistung |
10 AIC
|
| Material |
Kunststoff
|
| Materialqualität |
Sonstige
|
| NEMA-Bezeichnung |
Keine
|
| Nennfrequenz |
50-60 Hz
|
| Anzahl der Kaltgerätesteckdosen |
4
|
| Anzahl der NEMA-Ausgänge |
0
|
| Anzahl der Auslässe |
4
|
| Anzahl der Ausgänge (Sonstige) |
4
|
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen |
4
|
| Anzahl der USB-Anschlüsse |
0
|
| Betriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Betriebsspannung |
220-250 V
|
| Verpackungsinhalt |
|
| Stromkabel Länge |
1 m
|
| RAL-Nummer |
7021
|
| FI-Schutzschalter |
Nein
|
| Ausstattung: |
Überspannungsschutz
Ein/Aus-Schalter LED-Anzeige |
| Oberflächenbeschaffenheit |
Matt/matt
|
| Oberflächenschutz |
Sonstige
|
| Schaltbar |
Ja
|
| Transparent |
Nein
|
| Montagemethode |
Transportabel
35 mm DIN-Hutschiene |
| Phase |
Einphasig
|