Foto ist repräsentativ
Download
Eaton RA-Baureihe, IT-Baugruppenträger, 24 HE x 600 B x 800 T, perforierte Tür mit Seiten
Produktname |
Eaton RA-Baureihe Baugruppenträger
|
Katalognummer |
RAA24608PSB13U
|
EAN |
3553340593567
|
Produkt Länge/Tiefe |
0.86 m
|
Produkthöhe |
1.293 m
|
Produktbreite |
0.6 m
|
Produktgewicht |
64.3 kg
|
Einhaltung(en) |
EIA-310-E
|
Zertifikat(e) |
CE
|
Produkttyp |
Rack
|
Modellcode |
RA Series 24Ux600Wx800D Perf, with sides
|
Farbe |
Schwarz
|
Gehäuseart |
geschlossen
|
Verschlusssystem der vorderen Tür |
Ein-Punkt
|
Werkstoff vordere Tür |
Stahl
|
Belastungskapazität (dynamisch) |
500 kg
|
Belastungskapazität (statisch) |
1500 kg
|
Material |
Stahl
|
Ausführung |
Mit permanentem Rahmen
|
Rastermaß |
482,6 mm (19 inch)
|
Montage Ebene |
Vorder- und Rückseite
|
Tragschienen |
EIA-310-E
|
Anzahl Türen |
2
|
Anzahl der Höheneinheiten |
24
|
Anzahl Höheneinheiten |
24U
|
Profilschienentyp |
Anlassen
|
RAL-Nummer |
9005
|
Verschlusssystem der hinteren Tür |
Ein-Punkt
|
Werkstoff hintere Tür |
Stahl
|
Seitenplatten |
Ja
|
Besondere Merkmale |
Voll ausgestattet: Inklusive Kabelbürste oben, 2x 150mm Kabel und PDU manager, verstellbare Füße, Rollen, Erdungskit und Verbindungskit
|
Oberflächenbeschaffenheit |
pulverbeschichtet
|
Lüftungstyp |
Passiv
|
Typ |
Rack
|
Abdeckung/Tür Typ |
Perforierte Tür
|
Ausstattung: |
Rückseitige Tür
Seitenwand Dachplatte Earthing Haustür |
Schutzart |
IP20
|
Integrierte Funktionalität |
Zerlegbar
|
Rollen |
ja
|