Dokument herunterladen () von 20

RBSS32

Eaton Crouse-Hinds series reducing bushing, Rigid/IMC, End 1: 1" NPT, End 2: 3/4" NPT, Stainless steel

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series reducing bushing
Catalog Number
RBSS32
UPC
662277029193
Product Length/Depth
1.07 in
Product Height
1.4 in
Product Width
1.07 in
Product Weight
0.17 lb
Product Type
Reducing bushing

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Stainless steel
Conduit type
Rigid/IMC
End 1 Size
1"
End 1 Type
NPT
End 2 Size
3/4"
End 2 Type
NPT

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.