Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SC63P
SAFECLIP 63A BACK STUD CONNECTED BLACK

Sicherungszubehör; Sicherungshalter; Niederspannung; 63 A; AC 550 V; BS88/F2; 1P; BS; rückwärtiger Bolzenanschluss; schwarz; Sicherungseinsatz ESD; BS88-2

Listenpreis EUR49.07

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
SC63P
EAN
5027590509510
UPC
051712419598
Produkt Länge/Tiefe
96 mm
Produkthöhe
104 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
247.1 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder
Modellcode
SAFECLIP 63A BACK STUD CONNECTED BLACK

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
63 A
Anschlussart
Steckverbinder M8
Merkmale
halogenfrei
Polzahl
1-polig
Ausstattung:
Zwei Gegenbolzen
Nennspannung bei AC
550 V AC
Sicherungstyp
ESD
Zubehör
ESC-LINK, SC63LOCK, SCA63CAR
Farbe
Schwarz
Bus-Befestigungsart
Nein
Anschlusstechnik
Back stud connected
Baugröße
Sonstiges
Montageart
aufschraubbar
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Ausführung
Safeclip

Produktspezifikation exportieren