Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 63 A, AC 415 V, V88/F2, 18 x 68 mm, gL/gG
Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
Katalognummer |
ESD63
|
EAN |
5027590498692
|
UPC |
051712839891
|
Produkt Länge/Tiefe |
67 mm
|
Produkthöhe |
18 mm
|
Produktbreite |
18 mm
|
Produktgewicht |
30.5 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269-2
BS88 |
Produkttyp |
Low voltage british standard fuse
|
Stromstärkewert |
63 A
|
Ausstattung: |
gekröpfte Messerfahnen
|
Sicherungsgröße |
BS88/F2
|
Stromtyp |
AC
|
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
149 mm
|
Ausschaltvermögen |
80 kA
|
Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
Bemessungsspannung AC |
415 V
|
Klasse |
Klasse gG/gL
|
Sicherungstyp |
ESD
|
Betriebsklasse |
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
Farbe |
Keine
|
Abschaltleistung |
80 kAIC
|
Sicherungsanzeige |
Keine
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
Watt-Verluste |
4.6 W
|
Anschlusstechnik |
Endblatt
|
Konstruktion |
BS88/F2
|
Baugröße |
F2
|
Sicherungsform |
gekröpfte Messerfahnen
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Geeignet für |
63ENS SafeLOC-Sicherungshalter
SC63 Safeclip-Sicherungshalter |
Betriebsspannung |
415 V
|
Typ |
Sicherung
|
Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sicherungssystem E
|