Sicherungszubehör; Sicherungshalter; Niederspannung; 63 A; AC 550 V; BS88/F2; 1P; BS; Frontanschluss; rückwärtiger Bolzenanschluss; Sicherungseinsatz ESD
Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
|
Katalognummer |
63ENSFBS
|
EAN |
5027590485081
|
Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
Produkthöhe |
125 mm
|
Produktbreite |
30 mm
|
Produktgewicht |
232.8 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
BS88
|
Produkttyp |
Low voltage british standard fuse holder
|
Stromstärkewert |
63 A
|
Anschlussart |
Sonstige
|
Merkmale |
halogenfrei
|
Polzahl |
1-polig
|
Ausstattung: |
Ein Gegenbolzen
|
Nennspannung bei AC |
550 V AC
|
Sicherungstyp |
ESD
|
Farbe |
Schwarz
|
Bus-Befestigungsart |
Ja
|
Verbindung |
Bolzenanschluss auf der Vorder-/Rückseite
|
Baugröße |
Sonstige
|
Montageart |
DIN-Schiene
|
Typ |
Sicherungszubehör
|
Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
Ausführung |
Safeloc
|