Dokument herunterladen () von 20

SP63CAR

Sicherungsträgerbaugruppe, Niederspannung, 63 A, AC 660 V, BS

Listenpreis EUR77.60

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
SP63CAR
EAN
5027590511179
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
53 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
187.4 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Spritzgeschützter Träger
Baugröße
Sonstiges
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.