Dokument herunterladen () von 20

SST 10

Eaton Crouse-Hinds series Myers ground hub, Stainless steel, 4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers ground hub
Catalog Number
SST 10
UPC
662277121989
Product Length/Depth
5.5 in
Product Height
2.44 in
Product Width
5.5 in
Product Weight
3.8 lb
Product Type
Ground hub

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 1
Class III
Class II, Division 2
Class II, Division 1
Class I, Division 2
NEMA Rating
12
3
4X
4
3R
Material
Stainless steel
Trade size
4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.