Dokument herunterladen () von 20

ST 2

Eaton Crouse-Hinds series Myers Scru-Tite basic hub, Zinc, 3/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers Scru-Tite basic hub
Catalog Number
ST 2
UPC
784731100047
Product Length/Depth
1.67 in
Product Height
1.67 in
Product Width
1.49 in
Product Weight
0.27 lb
Product Type
Basic hub

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
4X
12
Material
Zinc
Trade size
3/4"

Produktspezifikation exportieren

3D CAD drawing package

Installationsanleitung

Spezifikationen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.