Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Modell 53 BTX-Siebkorbfilter bis 4 Zoll, Duplex, 3#53 BTX 150#RF FLGD CS MIT TEFLONSITZEN, Guss, C-Stahl, 13,8 bar, ANSI-Flansch 3
Produktname |
Eaton Model 53BTX Basket Strainer
|
Katalognummer |
ST053030BR33TS
|
Produkt Länge/Tiefe |
578 mm
|
Produkthöhe |
457 mm
|
Produktbreite |
343 mm
|
Produktgewicht |
196 kg
|
Zertifikat(e) |
CRN Stamp
ABS |
Produkttyp |
Siebkorbfilter
|
Konfiguration |
Duplex-Sieb
|
Herstellerungsstil |
Guss
|
Anzahl der Körbe |
2
|
Dichtungsmat. |
NBR
|
Konstr.druck – max. |
13.8 bar
|
Anschlussart (Eing./Ausg.) |
ANSI-Flansch
|
Material |
Karbonstahl
|
Anschlussgröße (Einlass/Auslass) |
3"
|