Dokument herunterladen () von 20

STD2

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 2 A, 240 V AC, 12 x 47 mm, gL/gG

Listenpreis EUR4.45

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
STD2
EAN
5027590512596
UPC
051712841313
Produkt Länge/Tiefe
47 mm
Produkthöhe
12 mm
Produktbreite
13 mm
Produktgewicht
10.9 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
Produkttyp
Low voltage british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
2 A
Ausstattung:
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Stromtyp
AC
Halterungsabmessungen
M4
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
35 mm
Ausschaltvermögen
33 kA
Bemessungsschaltvermögen
33 kA
Bemessungsspannung AC
240 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
STD
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
33 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
0.5 W
Anschlusstechnik
Verschraubt
Konstruktion
BS88
Baugröße
Sonstige
Sicherungsform
Gekröpfte geschlitzte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
Betriebsspannung
240 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Straßenbeleuchtungs-Abschaltungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.