Dokument herunterladen () von 20

STM 3

Eaton Crouse-Hinds series Myers metric to NPT adapter, Zinc, M32 - 1"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers metric to NPT adapter
Catalog Number
STM 3
UPC
784731103024
Product Length/Depth
1.99 in
Product Height
1.99 in
Product Width
1.85 in
Product Weight
0.32 lb
Product Type
Adapter

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Zinc
Trade size
M32-1"

Produktspezifikation exportieren

3D CAD drawing package

Installationsanleitung

Spezifikationen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.