Dokument herunterladen () von 20

TCP100M200A

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A4, 26 x 110 mm, gM

Listenpreis EUR51.56

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
TCP100M200A
EAN
5027590513401
UPC
051712485135
Produkt Länge/Tiefe
111 mm
Produkthöhe
34 mm
Produktbreite
34 mm
Produktgewicht
197.7 g
Einhaltung(en)
Nicht zutreffend
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
Produkttyp
Low voltage british standard fuse

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Sicherungshalter RS100H
Stromstärkewert
100 A
Ausstattung:
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/A4
Stromtyp
AC/DC
Halterungsabmessungen
M8
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
93.7 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Motorbemessungsleistung
100M200
Bemessungsspannung AC
660 V
Bemessungsspannung DC
460 V
Klasse
Klasse gM
Sicherungstyp
TCP
Betriebsklasse
gM (Motorschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Anschlusstechnik
94 mm mittlere Montage
Konstruktion
BS88/A4
Baugröße
A4
Sicherungsform
Gekröpfte geschlitzte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
AC/DC
Geeignet für
RS100 Red Spot-Sicherungshalter
Verpackungstyp
Normen
Menge
10
Betriebsspannung
660 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren