Foto ist repräsentativ
Download
Eaton TEF-Rücklauffilter, TEF120.10VG.16.S.P.-.UG.5.-.O.-.-, 10 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 145 psi (10 bar), Bypass auf 2 bar (29 psi)
Produktname |
Eaton TEF-Rücklauffilter
|
Katalognummer |
TEF120-0010
|
Produkt Länge/Tiefe |
153.62 mm
|
Produkthöhe |
287.02 mm
|
Produktbreite |
108.01 mm
|
Produktgewicht |
1.5 kg
|
Einhaltung(en) |
PED 2014/68/EU for mineral oil (fluid group 2), Article 4, Para. 3.
ATEX Directive 2014/34/EU AD 2000 |
Produkttyp |
Rücklauffilter
|
Modellcode |
TEF120.10VG.16.S.P.-.UG.5.-.O.-.-
|
Anschlussart |
-16 SAE-Gewindeanschluss
|
Filtertyp |
Rücklauffilter
|
Material |
Aluminium
|
Abscheiderate |
10,0 µm
|
Anwendung |
Montage auf oder im Behälter mit einem Auslassanschluss, der in den Behälter zurückführt
|
Spezifikation |
Normen
|
Codestempel |
Keine
|
Filterweiten |
10 VG
|
Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
Flüssigkeitsgruppe (DGRL 2017/68/EU) |
2
|
Anzeigetyp |
Optisch
|
Dichtungsmat. |
Nitril
|
Elementeinsturzbewertung |
232 psi (16 bar)
|
Betriebstemperatur - max. |
100 °C
|
Betriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
Ventilkonfigurationsoptionen |
Bypass auf 2 bar (29 psi)
|
Betriebsdruck - max. |
145 psi (10 bar)
|