Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TP821

Eaton Crouse-Hinds series Masonry Box Partition, Non-metallic, Non-metallic partition for 3-1/2" deep masonry boxes

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series masonry box partition
Catalog Number
TP821
UPC
786189108217
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
0.06 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
0.04 lb
Product Type
Masonry box partition

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Non-metallic partition for 3-1/2" deep masonry boxes
Material
Non-metallic

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.