Dokument herunterladen () von 20

TPLEDSL7W

Eaton Crouse-Hinds series TP weatherproof LED spike light, 0.058A, Warm white, 60 Hz, Polycarbonate lens, 500 lumens, 78.57 lm/W, Die cast aluminum, 0.7 power factor, White, 120 Vac, 7W

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP weatherproof LED spike light
Catalog Number
TPLEDSL7W
UPC
662276967038
Product Length/Depth
2.76 in
Product Height
12.01 in
Product Width
2.76 in
Product Weight
1.11 lb
Product Type
Weatherproof LED spike light

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Color temperature
Warm white
Lens material
Polycarbonate
Material
Die cast aluminum
Power factor
0.7
Lumens
500
Wattage
7W
Amperage Rating
0.058 A
Frequency rating
60 Hz
Lumens per watt
78.57
Type
White
Voltage rating
120 Vac

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.