Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TSC1

Eaton Crouse-Hinds series TSC epoxy sealing compound, 1.0 oz tube, quantity of 10

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TSC epoxy sealing compound
Catalog Number
TSC1
UPC
782274414775
Product Length/Depth
6.63 in
Product Height
4.5 in
Product Width
5.13 in
Product Weight
0.9 lb
Product Type
Epoxy sealing compound

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
1.0 oz tube, quantity of 10
Material
Epoxy

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.