4-Port RS-422/RS-485 USB zu Seriell FTDI Adapter mit COM Retention (USB-B zu DB9 F/M)
| Produktname |
Eaton Tripp Lite series network adapter
|
| Katalognummer |
U208-004-IND
|
| UPC |
037332205988
|
| Produkt Länge/Tiefe |
2.4 in
|
| Produkthöhe |
0.9 in
|
| Produktbreite |
6.8 in
|
| Produktgewicht |
0.62 lb
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS FCC-konform REACH |
| Produkttyp |
Netzwerkadapter
|
| Anwendung |
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5% to 90% RH, Non-Condensing
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Steckverbinderbeschichtung |
Nickel
|
| Produktmerkmale |
Bus Powered
Industrial Grade Driver Required |
| USB-Spezifikation |
USB 2.0 (bis zu 480 Mbit/s)
|
| Produkthighlights |
Automatically reassigns COM values to each port to avoid additional configuration
Compatible with Windows, Mac and Linux—works with most computers USB-powered, so no bulky or obtrusive external power supply is required Independent DIP switch controls provide easy port configuration Auto-detects and -switches RS-422 and RS-485 serial devices |
| Kontaktbeschichtung |
Gold
|
| Art der Stromquelle |
USB
|
| Seite A Steckverbinder1 |
USB B (FEMALE)
|
| Seite B Steckverbinder1 |
DB9 (MALE)
|
| Betriebstemperatur |
32° to 104°F (0° to 40°C)
|
| Betriebstemperaturbereich |
0 °C bis 40 °C (+32 °F bis 104 °F)
|
| Lagertemperaturbereich |
-10 °C bis 55 °C (14 °F bis 131 °F)
|
| DC-Buchse für Hohlstecker |
Außendurchmesser: 5,5 × 2,1 × 9,5 mm, positiver Stift, negative Hülse
|
| Seite B Steckverbinder3 |
DB9 (MALE)
|
| Voltage Compatibility (VAC) |
100 V AC
110 V AC 120 V AC 127 V AC 200 V AC 208 V AC 220 V AC 230 V AC 240 |
| Leitungslänge |
Up to 4ft (up to 1M)
|
| Anzahl Ports |
4
|
| Anschlussleistung (Watts) |
4.5 W
|
| AC Power Adapter Input Specs (V / Hz / A) |
100-240V / 50/60Hz / 0.6A
|
| AC Power Adapter Output Specs (V / A) |
5V / 1A
|
| BTUs |
15.4 BTU/Hr
|
| LED Indicators |
Grün (Serielle Daten empfangen), Gelb (Serielle Daten gesendet)
|
| Material |
Steel (Galvanized Cold Rolled)
|
| Verbindungsstück |
USB-C
DVI |