Dokument herunterladen () von 20

UNY205 SS

Eaton Crouse-Hinds series UNY union, Rigid/IMC, Male, 316 stainless steel, Group B rated, 3/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNY union
Catalog Number
UNY205 SS
UPC
662276585928
Product Length/Depth
2.63 in
Product Height
1.78 in
Product Width
1.78 in
Product Weight
0.67 lb
Product Type
Union

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Special features
Group B rated
Material
316 stainless steel
Conduit type
Rigid/IMC
Gender
Male
Trade size
3/4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.