Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Green Motion Home, EV-Ladestation, Online, Einstellbare Ausgangsleistung 3,7 kW bis 22 kW (einphasig oder 3-phasig), 5-m-Kabel - Typ-2-Ladekabel
Produktname |
Eaton Green Motion Home EV-Ladestation
|
Katalognummer |
XCI3272221-03000
|
EAN |
3553340301063
|
Produkt Länge/Tiefe |
116 mm
|
Produkthöhe |
291 mm
|
Produktbreite |
263 mm
|
Produktgewicht |
5.3 kg
|
Einhaltung(en) |
IEC 61851-1
CE-Kennzeichnung |
Produkttyp |
Ladestation für Elektrofahrzeuge
|
Modellcode |
GMH V2 3.7-22 kW Cable T2 On-Line
|
Besondere Merkmale |
|
Stromstärkewert |
32 A
|
Betriebsspannung |
400V
|
Betriebstemperatur |
-25 °C bis 45 °C
|
NFC (Nahfeldkommunikation) |
Nr
|
Netzwerkfähig als Master |
Ja
|
DC-Reststromerkennung |
Ja
|
Leistungsschütz-Schweißerkennung |
Ja
|
Export von Ladeprotokollen |
Nr
|
Betrieb und Konfiguration per App |
Ja
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt – min. |
10 mm²
|
Mit integriertem RFID-Kartenleser |
Nr
|
Mit Schlüsselschalter |
Nr
|
Version von Open Charge Point Protocol (OCPP) |
1,6
|
Plug-and-Charge (ISO 15118) |
Nr
|
Netzwerkfähig als Extender |
Ja
|
Ladekabel dauerhaft am Ladegerät arretierbar |
Ja
|
Vernetzbar über LAN |
Ja
|
Mit MID-konformem Energiezähler |
Nr
|
Statisches Lastmanagement integriert |
Ja
|
Geeignet für dynamisches Lastmanagement |
Ja
|
Backend im Lieferumfang enthalten |
Nr
|
Eichrechtskonformität |
Nr
|
Funkstandard 5G |
NEIN
|
Vernetzbar über WLAN |
JA
|
Eingangsspanng – min |
230 V
|
Eingangsspanng – max |
400 V
|
Kabeltyp |
Stecker Typ 2
|
Ausstattung: |
Kommunikationsschnittstelle
Lastmanagement |
Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
Gehäusematerial |
Plastik
|
Schutzart |
IP54
IK08 (Schlagfestigkeit) IK08 |
Kabellänge |
5 m
|
Nennanschlussleistung |
22 kW
|
Anzahl der Ladepunkte |
1
|
Anzahl Leistungsschalter (Fehlerstromtyp A) |
0
|
Anzahl Leistungsschalter (Fehlerstromtyp B) |
0
|
Anzahl Steckdosen (Haushalt) |
0
|
Anzahl Steckdosen (CEE) |
0
|
Anzahl Steckdosen (GB) |
0
|
Anzahl Steckdosen (Typ 2) |
0
|
Anzahl Steckdosen (Typ 3) |
0
|
Anzahl Fahrzeuganschlüsse (CHAdeMO) |
0
|
Anzahl Fahrzeuganschlüsse (GB AC) |
0
|
Anzahl Fahrzeuganschlüsse (GB DC) |
0
|
Anzahl Fahrzeuganschlüsse (Typ 1 CCS) |
0
|
Anzahl Fahrzeuganschlüsse (Typ 1) |
0
|
Anzahl Fahrzeuganschlüsse (Typ 2 CCS) |
0
|
Anzahl Fahrzeuganschlüsse (Typ 2) |
1
|
Leistung je Ladepunkt - max. |
22 kW
|
Phase |
Dreiphasig
|
LED Lampennummer |
1
|
Verpackungsinhalt |
|
Länge des Ladekabels |
5 m
|
Funktionen |
Zugangskontrolle
|
Eingangsspannung |
400V
230 V |
Installationsseitiges Anschlussmodell |
3-phasig
|
Protokoll |
OCPP
|
Montageart |
Wandmontage
|