La sonde d'environnement Gen 2 d'Eaton, disponible en option, est une carte de communication qui permet de recueillir des données de température et d'humidité dans les armoires et de surveiller les données environnementales à distance à l'aide des solutions de mesure de puissance d'Eaton ou d'un navigateur web standard. Chaque sonde fournit des points de données sur la température, l'humidité et l'état des contacts secs. La sonde Gen 2 se caractérise par un boîtier translucide et une LED intégrée qui permet d'identifier d'un seul coup d'œil l'état de chaque capteur en parcourant les allées.
Votre recherche "" ne correspond à aucun document ou produit.
TYPE
|
Sonde d’environnement (EMP)
|
COMPATIBILITÉ |
La sonde EMPDT1H1C2 est compatible uniquement avec la carte Network-M2. |
ENCOMBREMENT (L x H x P)
|
57,6 x 37,6 x 29,3 (mm)
|
POIDS
|
34 g
|
NUMÉRO DE CATALOGUE |
EMPDT1H1C2
|