La sonde d’environnement optionnelle (EMP) est un équipement permettant de recueillir les informations de températures et d’humidité et de surveiller les données environnementales à distance grâce à une connexion Telnet ou un navigateur web standard. Vous pouvez également collecter et extraire l'état de deux contacts secs.
Sonde d’environnement (EMP)
Cartes Connect-UPS, Network-MS, Modbus-MS, PDU G3
57,6 x 37,6 x 29,3 (mm)
34 g
EMP001