Télécharger le document () de 20
Logiciel de gestion d’alimentation & connectivité

Carte Power Xpert Gateway mini-slot

Avec la carte Power Xpert Gateway mini-slot, gérez votre onduleur Eaton 93PM depuis votre bureau. Vous pouvez ainsi accéder à toutes les données de charge, des entrées et sorties, des alarmes, des journaux de bord via un navigateur web ou un système de gestion d'alimentation via Ethernet, le tout en temps réel. La carte de communication réseau PXGMSUPS n'est compatible qu'avec les onduleurs Eaton 93PM.

Compatible avec SNMP, HTTP, SMTP, WAP et Telnet

Interface Web conviviale

Surveillance d'entreprise en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec notification automatique des alarmes par e-mail
Spécifications

Caractéristiques techniques

FONCTION

Réseau, site

ONDULEURS PRIS EN CHARGE

93PM, 93PS, 91PS

COMPATIBILITÉ LOGICIELLE

Intelligent Power Manager (IPM), Intelligent Power Protector (IPP)

RÉFÉRENCE

PXGMSUPS

P-116000035

FORMAT DE CARTE

Mini-slot

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides